USPA212-39CO - SNR

USPA212-39CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento68 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno53,7 mm
d - diametro interno61,913 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio114 mm
L - Lunghezza alloggiamento150 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento52 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi90 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,026 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m