USPAE205-15NT04 - SNR

USPAE205-15NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento36 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento21 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno23,813 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio12,5 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento10 mm
H2 - Altezza alloggiamento70 mm
J - Distanza fori di fissaggio50,8 mm
L - Lunghezza alloggiamento70 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento21 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m