• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPE205-15T20 - SNR

USPE205-15T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento36 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento21 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno23,813 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto36,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento70 mm
J - Distanza fori di fissaggio103 mm
L - Lunghezza alloggiamento130 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento39 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m