• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPE208-24CC - SNR

USPE208-24CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno38,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto49,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento99 mm
J - Distanza fori di fissaggio138 mm
L - Lunghezza alloggiamento179 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento53 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio26 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi69,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,95 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m