• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPE210-31 - SNR

USPE210-31

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento34 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno49,213 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento21,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento115 mm
J - Distanza fori di fissaggio158 mm
L - Lunghezza alloggiamento200 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento61 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m