Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
| A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 35 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 45,3 mm |
| d - diametro interno | 55,563 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 63,5 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 22,5 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 124,5 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 176 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 222 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 68 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 30 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 11,8 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 77,7 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 3,612 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |