• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPF208-24T04 - SNR

USPF208-24T04

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento10 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio28,5 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno38,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto3,5 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento147,8 mm
J - Distanza fori di fissaggio119 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,32 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m