• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPF210T04 - SNR

USPF210T04

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento10,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia8 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio36,6 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno50 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto4 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento155,6 mm
J - Distanza fori di fissaggio127 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,64 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m