• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPF212-39T20 - SNR

USPF212-39T20

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento11,9 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia8 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio42,8 mm
B - Larghezza Anello interno53,7 mm
d - diametro interno61,913 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto4 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento176,2 mm
J - Distanza fori di fissaggio147,6 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio13,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,32 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m