• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPFE205-15T04 - SNR

USPFE205-15T04

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento19 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia23,4 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio29,8 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno23,813 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10,3 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento104,8 mm
J - Distanza fori di fissaggio80,2 mm
J1 - Interasse del foro asolato48,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro203,2 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio8,7 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
T - Spessore2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m