flangiato

USPH208T04 - SNR

USPH208T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento34 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno40 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto100 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento149 mm
J - Distanza fori di fissaggio137 mm
L - Lunghezza alloggiamento184 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento58 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,8 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m