• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPH210T04 - SNR

USPH210T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno50 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto110 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento22 mm
H2 - Altezza alloggiamento165 mm
J - Distanza fori di fissaggio159 mm
L - Lunghezza alloggiamento206 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento65 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,56 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m