USPLE203T20CO - SNR

USPLE203T20CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento30 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento20,5 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno17 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio46 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto27 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento11 mm
H2 - Altezza alloggiamento54 mm
J - Distanza fori di fissaggio88,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento119 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi42,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,446 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,5 N-m