• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPLE205CO - SNR

USPLE205CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento36,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento24,5 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno25 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento12,8 mm
H2 - Altezza alloggiamento67,8 mm
J - Distanza fori di fissaggio104,2 mm
L - Lunghezza alloggiamento139 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio17 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi47,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,638 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m