flangiato

USPLE207-23CO - SNR

USPLE207-23CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento44,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30,5 mm
B - Larghezza Anello interno32 mm
d - diametro interno36,513 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto46,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento16 mm
H2 - Altezza alloggiamento91,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio129 mm
L - Lunghezza alloggiamento166 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio21,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi59,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,382 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m