flangiato

USPLE209-28T20CC - SNR

USPLE209-28T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento54 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento35 mm
B - Larghezza Anello interno41,2 mm
d - diametro interno44,45 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio95 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto52,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18,4 mm
H2 - Altezza alloggiamento106,4 mm
J - Distanza fori di fissaggio151,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento197,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio24 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,2 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi71,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,239 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m