flangiato

USPLE210-30T04 - SNR

USPLE210-30T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento55 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno47,625 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto55,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19,3 mm
H2 - Altezza alloggiamento114 mm
J - Distanza fori di fissaggio164 mm
L - Lunghezza alloggiamento214 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio27 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m