Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPLE211 - SNR

USPLE211

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento39,5 mm
B - Larghezza Anello interno45,3 mm
d - diametro interno55 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto61,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento23,2 mm
H2 - Altezza alloggiamento128 mm
J - Distanza fori di fissaggio170,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento219,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio26 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,87 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m