flangiato

USPLE212T20 - SNR

USPLE212T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento79,4 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento50,8 mm
B - Larghezza Anello interno53,7 mm
d - diametro interno60 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto68,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento28,6 mm
H2 - Altezza alloggiamento138,1 mm
J - Distanza fori di fissaggio193,7 mm
L - Lunghezza alloggiamento245 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio29,1 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,6 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m