USPP205-16T20 - SNR

USPP205-16T20

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento31,7 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento21,6 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno25,4 mm
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto28,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento2,8 mm
H2 - Altezza alloggiamento55,8 mm
J - Distanza fori di fissaggio86 mm
L - Lunghezza alloggiamento108 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,29 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m