Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US207-22G2
 - PP207
 
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Larghezza alloggiamento | 41 mm | 
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 28,4 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 32 mm | 
| d - diametro interno | 34,925 mm | 
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 39,7 mm | 
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 4,4 mm | 
| H2 - Altezza alloggiamento | 77,5 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 106 mm | 
| L - Lunghezza alloggiamento | 128,6 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8,5 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,6 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |