Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US210-31G2
- SCC210
- SCOU210-31
- SP208-210/90N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 31 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 43,5 mm |
| d - diametro interno | 49,213 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 100 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 120 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 61 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 320 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 260 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 10,9 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 75,1 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Telaio tenditore 2 | SPR21 |
| Telaio tenditore 3 | SPR22 |
| Telaio tenditore 4 | SPR24 |
| Peso | 4,011 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |