Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US204G2
- T204
- WB205
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 50 mm |
| A5 - Altezza totale - cornice + inserto | 47 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 25 mm |
| d - diametro interno | 20 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 29 mm |
| g1 - Dimensione filettatura | TR 16x4 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 199 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 154 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 317 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 83 mm |
| L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti | 367 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio | 117 mm |
| m1 - Distanza fori di montaggio | 19 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 |
| P - distanza max di movimento | 150 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 7 mm |
| SW - Dimensione Chiave | 11 mm |
| T - Spessore | 6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 5,33 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |