Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
| A - Larghezza alloggiamento | 50 mm |
| A5 - Altezza totale - cornice + inserto | 53,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 32 mm |
| d - diametro interno | 35 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 30 mm |
| g1 - Dimensione filettatura | TR 20x4 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 212 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 166 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 429 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 99 mm |
| L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti | 490 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio | 173 mm |
| m1 - Distanza fori di montaggio | 19 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 |
| P - distanza max di movimento | 230 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8,5 mm |
| SW - Dimensione Chiave | 11 mm |
| T - Spessore | 6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 7,32 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |