Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US211-35G2
- SCC211
- SCOU211-35
- T211N
- WB211
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 65 mm |
| A5 - Altezza totale - cornice + inserto | 71,5 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 45,3 mm |
| d - diametro interno | 55,563 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 38 mm |
| g1 - Dimensione filettatura | TR 30x6 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 301 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 240 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 542 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 114 mm |
| L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti | 631 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio | 230 mm |
| m1 - Distanza fori di montaggio | 22 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 15 |
| P - distanza max di movimento | 300 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 11,8 mm |
| SW - Dimensione Chiave | 19 mm |
| T - Spessore | 6 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 76,8 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 16,612 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |