UST211T20CO - SNR

UST211T20CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento64 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida22 mm
A238 mm
B - Larghezza Anello interno45,3 mm
d - diametro interno55 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio110 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento146 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida130 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento102 mm
L - Lunghezza alloggiamento171 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto106 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco19 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida95 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
N1 - Altezza25 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio64 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11,8 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi76,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,012 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m