Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello interno
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro foro ralla AI - WS | 55 mm |
| d1 - Diametro esterno ralla AI - WS | 90 mm |
| B - Spessore anello | 7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Peso Ralla WS | 0,21 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |