• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG 309 AC - SNR

ZLG 309 AC

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno45 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti55 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento370 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento210 mm
C - Altezza base alloggiamento20 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto70 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento139 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)250 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)170 mm
N - Diametro foro di fissaggio15 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero72,5 mm
W - Distanza cuscinetto282,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero236,5 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero78,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Larghezza base ZLG45 mm
D - diametro esterno cuscinetto100 mm
Peso16 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato133 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)100x4
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti rivestimentoM6x25
Coppia raccomandata viti rivestimento7 N-m