Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 6313C3
- NJ313EG15C3
- Fl 15
- V-65S
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 65 mm |
| d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 75 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 503 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 290 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 95 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 187 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 360 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 230 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 20 mm |
| B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 83,5 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 404,5 mm |
| W1 - Lunghezza centro dell'albero | 349 mm |
| W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 88 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Larghezza base ZLG | 60 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 140 mm |
| Peso | 33 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| Quantità iniziale grasso per lato | 333 cm³ |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
|---|---|
| O-ring (opzionale) | 140x7 |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |