• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG 315 AB - SNR

ZLG 315 AB

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno75 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti90 mm
d3 - Diametro esterno del manicotto85 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento559 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento330 mm
C - Altezza base alloggiamento28 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto100 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento200 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)400 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)260 mm
N - Diametro foro di fissaggio20 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero95 mm
W - Distanza cuscinetto452,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero391,5 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Larghezza base ZLG70 mm
D - diametro esterno cuscinetto160 mm
Peso47 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato429 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)160x7
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m