Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 6318C3
- V-110S
- NU 318 EG15 C3
- Fl 24
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 90 mm |
| d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 105 mm |
| d3 - Diametro esterno del manicotto | 110 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 605 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 350 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 112 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 230 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 460 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 290 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 20 mm |
| B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 90 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 486,5 mm |
| W1 - Lunghezza centro dell'albero | 421,5 mm |
| W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 109 mm |
| A1 | 55 mm |
| A2 | 45 mm |
| A3 - Larghezza base ZLG | 70 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 190 mm |
| Peso | 71 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| Quantità iniziale grasso per lato | 692 cm³ |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
|---|---|
| O-ring (opzionale) | 190x7 |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |