• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno95 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti110 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento633 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento400 mm
C - Altezza base alloggiamento35 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto125 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento248 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)480 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)320 mm
N - Diametro foro di fissaggio24 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero92 mm
W - Distanza cuscinetto511,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero442 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Larghezza base ZLG90 mm
D - diametro esterno cuscinetto200 mm
Peso82 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato734 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)200x7
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio290 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m