• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG 322 AB - SNR

ZLG 322 AB

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno110 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti130 mm
d3 - Diametro esterno del manicotto130 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento678 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento450 mm
C - Altezza base alloggiamento40 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto150 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento296 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)520 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)380 mm
N - Diametro foro di fissaggio26 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero96,5 mm
W - Distanza cuscinetto580,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero507,5 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - Larghezza base ZLG100 mm
D - diametro esterno cuscinetto240 mm
Peso110 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato749 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)240x7
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m