Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione ad olio
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
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
| d - diametro interno | 85 mm |
| d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 100 mm |
| d2 - Diametro interno piccolo | 82 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 645 mm |
| a1 - Lunghezza totale | 657,5 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 350 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
| g - Lunghezza albero I sezione | 39 mm |
| g1 - Lunghezza dell'albero II sezione | 54,5 mm |
| g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero | 6 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 112 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 227 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 440 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 290 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 19 mm |
| F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto | 5 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 491,5 mm |
| W1 - Lunghezza centro dell'albero | 450,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 180 mm |
| Livello olio | 39 - 43 mm |
| Quantità olio | 1300 cm³ |
| Peso | 80 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M10x30 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |