• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

10R.30205A - SNR

Referans 10R.30205A

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 10R.30205A

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)16 mm
Vites kutusu koduNG0
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)52 mm
Weight0,158 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot3730.11Citroen, Peugeot3730.18Renault7703090167Renault7703090268

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault121208/1969 => 07/1980--Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 11/1978--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 06/1986--Renault1818 103/1978 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1969 => 03/1980--RenaultFUEGOFUEGO08/1979 => 09/1985--RenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--