Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71915HVUJ84 - SNR

10R71915HVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap75 mm
D - Dış çap105 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı84,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı95,3 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı100,14 mm
a - Yük uygulama noktası29 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,35 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük27,2 kN
C0 - Statik yük28,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,66 kN
f0 - Faktör16.686
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.49
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,7 kN
Eksenel rijitlik268 N/µm
Radyal rijitlik544 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
N lim - gres11500 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,401 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,599 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,228 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,114 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,456 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı79,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı79,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı100,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı100,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image