• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71920HVUJ84 - SNR

10R71920HVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı112,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı127,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı133,36 mm
a - Yük uygulama noktası38 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,1 kN
C0 - Statik yük53,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,75 kN
f0 - Faktör16.639
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.44
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri1,23 kN
Eksenel rijitlik360 N/µm
Radyal rijitlik733 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ13500 tr/min
N lim - gres8800 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,376 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,624 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,997 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,999 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,455 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı104,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı104,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı135,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı135,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image