• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22207EAKW33EEC3 - NTN

10X22207EAKW33EEC3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d2 - İç bilezik dış çapı42,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı65,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği4,9 mm
k - Delik çapı2 mm
İlişkili manşon referansıH2307E
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,494 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük100 kN
C0 - Statik yük92 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,2 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.16
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.21
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.29
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı42 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı42,8 mm
db - Manşon için min. çap40 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image