Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22208EAKW33EE - SNR

10X22208EAKW33EE

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d2 - İç bilezik dış çapı47,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı73,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği5,38 mm
k - Delik çapı2,5 mm
İlişkili manşon referansıH2308E
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,597 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük105 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12,8 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.41
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.47
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.68
N lim - Mekanik limit hız2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,641 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,359 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,625 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,813 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,415 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı47,8 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı45,1 mm
db - Manşon için min. çap45 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk10 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73,9 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image