• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22209EAKW33EE - NTN

10X22209EAKW33EE

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d2 - İç bilezik dış çapı52,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı78,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği5,83 mm
k - Delik çapı2,5 mm
İlişkili manşon referansıH309E
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,637 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük121 kN
C0 - Statik yük113 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,8 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.58
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.64
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.93
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı52 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı52,4 mm
db - Manşon için min. çap50 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78,7 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image