Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 50 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm d2 - İç bilezik dış çapı 57,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 84,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm Radyal boşluk sınıfı C0 Kütle 0,71 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 130 kN C0 - Statik yük 124 kN Cu - Yorulma sınır yükü 15,1 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.78 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.23 N lim - Mekanik limit hız 1900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,631 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,369 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,342 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,171 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 58,5 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 57 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors