Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22212EAW33EEC3 - NTN

10X22212EAW33EEC3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34 mm
d2 - İç bilezik dış çapı69,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı102,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği6,9 mm
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,33 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük187 kN
C0 - Statik yük181 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,1 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.78
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.23
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı69 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı69,2 mm
db - Manşon için min. çap0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı102,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image