Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 38 mm d2 - İç bilezik dış çapı 75,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 116,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm Radyal boşluk sınıfı C0 Kütle 1,93 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 226 kN C0 - Statik yük 224 kN Cu - Yorulma sınır yükü 27,3 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.73 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.15 N lim - Mekanik limit hız 1500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,597 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,403 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,18 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,09 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 75,3 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 74 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors