Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22213EAW33EEL - SNR

10X22213EAW33EEL

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
d2 - İç bilezik dış çapı75,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı116,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,83 mm
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,908 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük226 kN
C0 - Statik yük224 kN
Cu - Yorulma sınır yükü27,3 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.73
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.15
N lim - Mekanik limit hız1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,567 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,403 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,18 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,09 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı75,3 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı74 mm
db - Manşon için min. çap0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı116,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image