Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 38 mm d2 - İç bilezik dış çapı 81,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 117,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,37 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,89 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 235 kN C0 - Statik yük 240 kN Cu - Yorulma sınır yükü 29,3 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.94 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.48 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 79 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 117,1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors