Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22216EAKW33EEC3 - SNR

10X22216EAKW33EEC3

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap80 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
d2 - İç bilezik dış çapı91,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı131,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,87 mm
k - Delik çapı3,5 mm
İlişkili manşon referansıH316E
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,34 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük278 kN
C0 - Statik yük287 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,8 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.14
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.67
N lim - Mekanik limit hız1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,123 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,877 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,684 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,342 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı91,3 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı91 mm
db - Manşon için min. çap85 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image