Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22218EAKW33EE - NTN

10X22218EAKW33EE

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
d2 - İç bilezik dış çapı101,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı147,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10,2 mm
k - Delik çapı4,5 mm
İlişkili manşon referansıH2318E/L73
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,65 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük384 kN
C0 - Statik yük398 kN
Cu - Yorulma sınır yükü45,2 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.83
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.31
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı101 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı101,9 mm
db - Manşon için min. çap100 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image