Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 48 mm d2 - İç bilezik dış çapı 101,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 147,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,2 mm k - Delik çapı 4,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 3,71 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 384 kN C0 - Statik yük 398 kN Cu - Yorulma sınır yükü 45,2 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.83 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.9 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.31 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 101 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 101,9 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 149 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors