Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 95 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 51 mm d2 - İç bilezik dış çapı 107,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 156,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 9,54 mm k - Delik çapı 4,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 4,45 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 416 kN C0 - Statik yük 417 kN Cu - Yorulma sınır yükü 46,5 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.4 N lim - Mekanik limit hız 1000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,125 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,875 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,951 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,976 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 107,3 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 107 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors