• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22220EAKW33EE - NTN

10X22220EAKW33EE

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
d2 - İç bilezik dış çapı114,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı166,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği11 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH2320E
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle5,37 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük472 kN
C0 - Statik yük495 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54,3 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.78
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.23
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı112 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı114,2 mm
db - Manşon için min. çap110 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk24 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı168 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image